FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

Frequenzumrichter
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 30.59 kg
Gewicht netto 29.64 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427161160

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B2 B2
Typencode Teil 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 22
Leistung 110 % (NO) [KW] 30
Höhe [mm] 664,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0
Tiefe [mm] 261,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 261,0
kVA 30.5
Verlustleistung NO [W] 739
Verlustleistung NO [W] 739
Verlustleistung HO [W] 547
Verlustleistung HO [W] 547
Dauerstrom (NO) [A] 61
Intermitt. Strom (NO) [A] 67.1
Dauerstrom (NO) [A] 52
Intermitt. Strom (NO) [A] 57.2
Dauerstrom (HO) [A] 44
Intermitt. Strom (HO) [A] 70.4
Dauerstrom (HO) [A] 40
Intermitt. Strom (HO) [A] 64
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 30.59
Berechnetes Nettogewicht [kg] 29.64
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality