131B1279
Frequenzumrichter
FC-102P11KT4E21H3BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP21/Typ 1
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungenkonzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- undoptionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigstenGesamtbetriebskosten.