FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131B0522

Frequenzumrichter
FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5.496 Kilogram
Gewicht netto 4.65 Kilogram
EAN 5702427156937

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 2.2 2.2
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 3.88 3.88
Verlustleistung HO [W] 88 88
Verlustleistung HO [W] 88 88
Dauerstrom (HO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 8.96 8.96
Dauerstrom (HO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 7.68 7.68
Calculated Gross Weight [kg] 5.496
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.65
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Modellcode 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality