FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

Frequenzumrichter
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
3-Phasig 200 - 240 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 7.02 Kilogram
Gewicht netto 6.49 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427090750

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P3K7 (P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
HELP CHAR FC-302
STAT NO 60008
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Leistung 160% (HO) [KW] 3.7 3.7
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0 190,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.02 6.02
Verlustleistung HO [W] 185 185
Dauerstrom (HO) [A] 16.7 16.7
Intermitt. Strom (HO) [A] 26.7 26.7
Calculated Gross Weight [kg] 7.496
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.49
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560008
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Material Net Weight 6.49

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality