131B0003
Frequenzumrichter
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP
3-Phasig 380 - 500 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, dasdie gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zuservoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinieabdeckt.