131B0001
Frequenzumrichter
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
3-Phasig 380 - 500 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, dasdie gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zuservoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinieabdeckt.