DrivePro Start-up vorab grosse Bauform

130R1316

DrivePro Start-up vorab Bauform E, F, FR12-14
Tagessatz
DrivePro Start-up beinhaltet:
Überprüfung der Installation, Einstellen und optimieren der Umrichterparameter,
Funktionstest Umrichter mit Motor, Unterweisung des Anlagenpersonals zu
vorgenommenen Einstellungen.100km Reisekosten/km inkludiert.
Übergabe gespeicherter Aufzeichnungen und Inbetriebnahmeprotokoll
Um die Inbetriebnahme durchführen zu können, müssen die
Frequenzumrichter komplett betriebsbereit angeschlossen sein. Die
Installation und Montagearbeiten sind nicht Inhalt der Inbetriebnahme.
Die Anlage sollte unter realen Lastbedingungen betrieben werden können,
nur so können die Frequenzumrichter optimal parametriert werden.
Die IBN erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Betreiber der
Anlage, nach Terminabsprache innerhalb der Danfoss Kernarbeitszeit. Zur
Abstimmung der Geräteeinstellungen ist eine berechtigte Person vom
Kunden/Auftraggeber zu benennen, die während der Justierarbeiten zur Verfügung steht
Optional erhältlich:
130R1326 Feldbus Schnittstellentest mit dem Steuerungssystem (Abrechnung nach Aufwand)
130R1323 Sonderapplikation wie z.B. Positionieren, Synchronisieren,
Kaskadenregler etc. (Abrechnung nach Aufwand)

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FK10a
FK10c
FA09
FB09a
FK11
FK12
FB09c
FK09c
FK09a
FB10c
FA10
FA11
FB11
FA12
FB12
FB10a
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Baugröße FF
E1
E2
E7
E9
E4H
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F5
F6
F7
F8
F9
E3H
(FA) F1/F3
(FB) F2/F4
E1H
FC
FD
FE

Services for FC 200 SERIES

Baugröße FF
E1
E2
E7
E9
E4H
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F8
F9
E3H
(FA) F1/F3
(FB) F2/F4
E1H
FC
FD
FE
DrivePro-Kategorie Inbetriebnahme

Services for FC 300 SERIES

Baugröße FF
E1
E2
E7
E9
F4D
E4H
F2D
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F16
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F8
F9
F3D
F1D
(FA) F1/F3
E3H
(FB) F2/F4
FC
E1H
FD
FE

SERVICES FOR VACON NXLM

Gerätebaugröße 2xBaugröße 10
2xBaugröße 13
Baugröße 13
Produktgruppe Gleichrichtereinheit
NXP - Produktserie
NXI-Wechselrichtermodul

SERVICES FOR VXS100

/Product Series VACON 100
Gehäuse Größe MR12

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality