DrivePro Start-up mittlere Bauform 1Tag

130R1315

DrivePro Start-up Bauform C, D, FR8-11
Tagessatz
DrivePro Start-up beinhaltet:
Überprüfung der Installation, Einstellen und optimieren der Umrichterparameter,
Funktionstest Umrichter mit Motor, Unterweisung des Anlagenpersonals zu
vorgenommenen Einstellungen.100km Reisekosten/km inkludiert.
Übergabe gespeicherter Aufzeichnungen und Inbetriebnahmeprotokoll
Um die Inbetriebnahme durchführen zu können, müssen die
Frequenzumrichter komplett betriebsbereit angeschlossen sein. Die
Installation und Montagearbeiten sind nicht Inhalt der Inbetriebnahme.
Die Anlage sollte unter realen Lastbedingungen betrieben werden können,
nur so können die Frequenzumrichter optimal parametriert werden.
Die IBN erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Betreiber der
Anlage, nach Terminabsprache innerhalb der Danfoss Kernarbeitszeit. Zur
Abstimmung der Geräteeinstellungen ist eine berechtigte Person vom
Kunden/Auftraggeber zu benennen, die während der Justierarbeiten zur Verfügung steht
Optional erhältlich:
130R1325 Feldbus Schnittstellentest mit dem Steuerungssystem (Abrechnung nach Aufwand)
130R1322 Sonderapplikation wie z.B. Positionieren, Synchronisieren,
Kaskadenregler etc. (Abrechnung nach Aufwand)

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FA06
FA07
FB06
FA08
FB07
FB08
FK06
FK07
FK08
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Baugröße D11
D13
T1
T2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
CPB
CPA
CPC

Services for FC 200 SERIES

Baugröße D11
D13
T1
T2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
D7H
D8H
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H
DrivePro-Kategorie Inbetriebnahme

Services for FC 300 SERIES

Baugröße D11
D13
T1
T2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
Ca1
D7H
D8H
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H

SERVICES for FC-321

Baugröße C3
C4
D3H
D4H
D1H
D2H
C1
C2
Serie 321

SERVICES FOR VACON NXLM

Gerätebaugröße Baugröße 09
Baugröße 08
Baugröße 10
Baugröße 11
Produktgruppe Gleichrichtereinheit
NXP - Produktserie
NXI-Wechselrichtermodul

SERVICES FOR VXS100

/Product Series VACON 100
Gehäuse Größe MR10
Frame 08
Frame 09

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality