130R1306
DrivePro Start-up Bauform C, D, FR8-11
1 x Umrichter Inbetriebnahme Bestellung 7-14 Werktage vor gewünschter Ausführung.
(Bitte telefonisch für eilige Inbetriebnahmen avisieren)
DrivePro Start-up beinhaltet:
Überprüfung der Installation, Einstellen und optimieren der Umrichterparameter,
Funktionstest Umrichter mit Motor, Unterweisung des Anlagenpersonals zu
vorgenommenen Einstellungen. 100km Reisekosten/km inkludiert.
Übergabe gespeicherter Aufzeichnungen und Inbetriebnahmeprotokoll
Um die Inbetriebnahme durchführen zu können, müssen die
Frequenzumrichter komplett betriebsbereit angeschlossen sein. Die
Installation und Montagearbeiten sind nicht Inhalt der Inbetriebnahme.
Die Anlage sollte unter realen Lastbedingungen betrieben werden können,
nur so können die FUs optimal parametriert werden.
Die IBN erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Betreiber der
Anlage, nach Terminabsprache innerhalb der Danfoss Kernarbeitszeit. Zur
Abstimmung der Geräteeinstellungen ist eine berechtigte Person vom
Kunden/Auftraggeber zu benennen, die während der Justierarbeiten zur Verfügung steht
Optional erhältlich:
130R1325 Feldbus Schnittstellentest mit dem Steuerungssystem (Abrechnung nach Aufwand)
130R1322 Sonderapplikation wie z.B. Positionieren, Synchronisieren,
Kaskadenregler etc. (Abrechnung nach Aufwand)