DrivePro Start up vorbestellt S

130R1303

DrivePro Start-up vorab Bauform A, B, FR4-7
1 Umrichter. Bestellung mindestens 15 Werktage vor Inbetriebnahme.
DrivePro Start-up beinhaltet:
Überprüfung der Installation, Einstellen und optimieren der Umrichterparameter,
Funktionstest Umrichter mit Motor, Unterweisung des Anlagenpersonals zu
vorgenommenen Einstellungen.100km Reisekosten/km inkludiert.
Übergabe gespeicherter Aufzeichnungen und Inbetriebnahmeprotokoll
Um die Inbetriebnahme durchführen zu können, müssen die
Frequenzumrichter komplett betriebsbereit angeschlossen sein. Die
Installation und Montagearbeiten sind nicht Inhalt der Inbetriebnahme.
Die Anlage sollte unter realen Lastbedingungen betrieben werden können,
nur so können die FUs optimal parametriert werden.
Die IBN erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Betreiber der
Anlage, nach Terminabsprache innerhalb der Danfoss Kernarbeitszeit. Zur
Abstimmung der Geräteeinstellungen ist eine berechtigte Person vom
Kunden/Auftraggeber zu benennen, die während der Justierarbeiten zur Verfügung steht

Optional erhältlich:
130R1324 Feldbus Schnittstellentest mit dem Steuerungssystem (Abrechnung nach Aufwand)
130R1321 Sonderapplikation wie z.B. Positionieren, Synchronisieren,
Kaskadenregler etc. (Abrechnung nach Aufwand)

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FB04
FB05
FK02
FK03
FK04
FK05
FA05a
FA04a
FA05b
FA03a
FA04b
FA02a
FA03b
FA02b
FB02
FB03
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Baugröße B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1
DrivePro-Kategorie Inbetriebnahme

Services for FC 200 SERIES

Baugröße B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

Baugröße A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

Baugröße B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1
Serie 321

SERVICES FOR VACON NXLM

Gerätebaugröße Baugröße 05
Baugröße 04
Baugröße 07
Baugröße 06
Produktgruppe Gleichrichtereinheit
NXP - Produktserie
NXI-Wechselrichtermodul

SERVICES FOR VXS100

/Product Group VACON
/Product Series VACON 100
Gehäuse Größe Frame 07
Frame 04
Frame 05
Frame 06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality