Gewährleist.DrivePro 60Mon vor Ort PG04

130R1036

DrivePro® On-site Extended Warranty beinhaltet die Reparatur vor Ort
oder einen Gerätetausch.
Sie können DrivePro® Extended Warranty nur in Verbindung mit einem Gerät
bestellen.
Für bereits erworbene und gelieferte Geräte, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Danfoss Drives Ansprechpartner.

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 60 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Nennstrom 38 A
43 A
Netzspannung 380-500 V AC
Produktfunktion 3~
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Baugröße B2
B3
B4
B1
DrivePro-Kategorie Extended Warranty
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 101 SERIES

Power Rating (P90K) 90 kW
(P37K) 37 kW
(P75K) 75 kW
(P30K) 30 kW
(P55K) 55 kW
(P45K) 45 kW

Services for FC 103 SERIES

Baugröße B2
B3
B4
B1
Serie VLT Refrigeration Drive
Spare part - RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 200 SERIES

Baugröße B2
B3
B4
B1
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 300 SERIES

Baugröße B2
B3
B4
B1
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 322 SERIES

Funkentstörung (HH) IRM +EMV Filter Kl.A1
(HJ) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A
(HK) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A
(HL) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A
(HM) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A
(HN) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl.
(HP) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl.
(H1) EMV-Filter Klasse A1/B
(H2) Kein EMV Filter Klasse A2
(H3) EMV-Filter Klasse A1/B
(H4) EMV-Filter Klasse A1
(H6) EMV-Filter für Marine
(HX) Kein EMV Filter
(HE) RCD+EMV Filter Kl.A2
(HF) RCD+EMV Filter Kl.A1
(HG) IRM +EMV Filter Kl.A2
Gehäusevariante B2
B3
B4
B1
Produkt Serie (322) Advanced version

Services for FC 360 SERIES

Leistung Hohe Überlast
Leistungsgröße 37 KW / 50 HP
45 KW / 60 HP
55 KW / 75 HP
75 KW / 100 HP
30 KW / 40 HP

SERVICES for FC-321

Baugröße B2
B3
B4
B1
Serie 321

SERVICES FOR FCD 302 SERIES

Nennleistung (P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP
(PK37) 0,37 kW / 0,5 HP
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
(PK75) 0,75 kW / 1,0 HP
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP
(PK55) 0,55 kW / 0,75 HP

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Gehäuse Typ (G1) Gehäuse 1
(G2) Gehäuse 2
(G3) Gehäuse 3
Stromstärke (0141) 141A, AC53b 3-30:570
(0131) 131A, AC53b 3-30:570
(0084) 84A, AC53b 3-30:570
(0195) 195A, AC53b 3-30:570
(0360) 360A, AC53a 3-30:50-6
(0380) 380A, AC53a 3-30:50-6
(0215) 215A, AC53b 3-30:570
(0105) 105A, AC53b 3-30:570
(0068) 68A, AC53b 3-30:570
(0245) 245A, AC53a 3-30:50-6
(0396) 0396A
(0089) 89A, AC53b 3-30:570
(0331) 0331A

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Current Rating (0244) 244 A
(0069) 69 A
(0144) 144 A
(0086) 86 A
(0194) 194 A
(0171) 171 A
(0129) 129 A
(0108) 108 A
Gehäuse (S1) Gerätebaugröße 1
(S2) Gerätebaugröße 2

SERVICES FOR VACON 100 X

/Input type -3L
/Mains Voltage 208–240 Vac
380-480 Vac
Gehäuse Größe MM 06

SERVICES FOR VACON NXLM

Gerätebaugröße Baugröße 06
Produktgruppe NXP - Produktserie
NXS - Produktserie

SERVICES FOR VXS100

Gehäuse Größe Frame 06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality