MCC101A260T3E00B
130B3184
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 110-132 kW
Nennleistung (441 - 500V): 132-160 kW
Dauernennstrom: 260 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 850 W
Abmessungen HxBxT: 520 X 500 X 400 mm
Gewicht: 197 kg