MCC101A180T3E00B
130B3182
Sinusfilter für die Serie FC 100, FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 75/90 kW
Nennleistung (441 - 500V): 90/110 kW
Dauernennstrom: 180 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 650 W
Abmessungen HxBxT: 580 X 420 X 301 mm
Gewicht: 127 kg