Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
130B2853 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC102A800TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2853
du/dt- Filter für FC 100 / FC 200 und FC300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 500 kW
Nennleistung (441 - 500V): 560 kW
Nennleistung (525 - 550V): 500 kW
Nennleistung (551 - 690V): 630 kW
Max. Dauernennstrom: 880 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 850 W
Abmessungen HxBxT: 400 x 290 x 283 mm
Gewicht: 72 kg
Preisgestaltung für Mengen
Menge | Units of measure | Preis |
---|