MCC102A460TME00B

130B2849

du/dt- Filter für FC 100 / FC 200 und FC300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 250 kW
Nennleistung (441 - 500V): 315 kW
Nennleistung (525 - 550V): 200 kW
Nennleistung (551 - 690V): 250 kW
Max. Dauernennstrom: 480 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 398 W
Abmessungen HxBxT: 300 x 250 x 235 mm
Gewicht: 36 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 36 kg
Gewicht netto 36 kg
Volume 10.998 l
EAN 5710107608997

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality