MCC102A303TME00B

130B2847

du/dt- Filter für FC 100 / FC 200 und FC300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 160 kW
Nennleistung (441 - 500V): 200 kW
Nennleistung (525 - 550V): 132 kW
Nennleistung (551 - 690V): 160 kW
Max. Dauernennstrom: 315 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 315 W
Abmessungen HxBxT: 300 x 190 x 235 mm
Gewicht: 33 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 33 kg
Gewicht netto 33 kg
Volume 9.165 l
EAN 5710107609017

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality