MCC102A160TME20B

130B2845

MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 177A IP20
Schutzart: IP20
Nennleistung (200 - 240V): 45 kW
Nennleistung (380 - 440V): 90 kW
Nennleistung (441 - 500V): 110 kW
Nennleistung (525 - 550V): 90 kW
Nennleistung (551 - 690V): 90 kW
Max. Dauernennstrom: 177 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 205 W
Abmessungen HxBxT: 445 (525) x 200 x 335 mm
Gewicht: 30 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 30 kg
Gewicht netto 30 kg
Volume 28.026 l
EAN 5710107609031

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality