Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
130B2844 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC102A160TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2844
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 177A IP00
Schutzart: IP00
Nennleistung (200 - 240V): 45 kW
Nennleistung (380 - 440V): 90 kW
Nennleistung (441 - 500V): 110 kW
Nennleistung (525 - 550V): 90 kW
Nennleistung (551 - 690V): 90 kW
Max. Dauernennstrom: 177 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 205 W
Abmessungen HxBxT: 445 (525)* x 185 x 235 mm
Gewicht: 27 kg