MCC102A105TME54B

130B2843

du/dt- Filter für FC 100 / FC 200 und FC300

Schutzart: IP54
Nennleistung (380 - 440V): 55 kW
Nennleistung (441 - 500V): 75 kW
Nennleistung (525 - 550V): 55 kW
Nennleistung (551 - 690V): 55 / 75 kW
Max. Dauernennstrom: 106 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 130 W
Abmessungen HxBxT: 460x470x275 mm
Gewicht: 59,6 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 59.6 kg
Gewicht netto 59.6 kg
Volume 59.455 l
EAN 5710107609055

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality