MCC102A105TME00B

130B2841

du/dt- Filter für FC 100 / FC 200 und FC300

Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 55 kW
Nennleistung (441 - 500V): 75 kW
Nennleistung (525 - 550V): 55 kW
Nennleistung (551 - 690V): 55 / 75 kW
Max. Dauernennstrom: 106 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 145 W
Abmessungen HxBxT: 395 (475)* x 155 x 220 mm
Gewicht: 22 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 22 kg
Gewicht netto 22 kg
Volume 13.47 l
EAN 5710107609079

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality