MCC102A80KTME54B

130B2840

MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 90A IP54
Schutzart: IP54
Nennleistung (200 - 240V): 22 kW
Nennleistung (380 - 440V): 45 kW
Nennleistung (441 - 500V): 55 kW
Nennleistung (525 - 550V): 45 kW
Nennleistung (551 - 690V): 45 kW
Max. Dauernennstrom: 90 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 110 W
Abmessungen HxBxT: 355x420x230 mm
Gewicht: 39,8 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 39.8 kg
Gewicht netto 39.8 kg
Volume 34.293 l
EAN 5710107609086

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality