MCC102A80KTME20B

130B2839

MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 90A IP20
Schutzart: IP20
Nennleistung (200 - 240V): 22 kW
Nennleistung (380 - 440V): 45 kW
Nennleistung (441 - 500V): 55 kW
Nennleistung (525 - 550V): 45 kW
Nennleistung (551 - 690V): 45 kW
Max. Dauernennstrom: 90 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 130 W
Abmessungen HxBxT: 395 (475)* x 157 x 310 mm
Gewicht: 16,2 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 16.2 kg
Gewicht netto 16.2 kg
Volume 19.347 l
EAN 5710107609093

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality