Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
130B2838 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC102A80KTME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2838
MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 90A IP00
Schutzart: IP00
Nennleistung (200 - 240V): 22 kW
Nennleistung (380 - 440V): 45 kW
Nennleistung (441 - 500V): 55 kW
Nennleistung (525 - 550V): 45 kW
Nennleistung (551 - 690V): 45 kW
Max. Dauernennstrom: 90 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 130 W
Abmessungen HxBxT: 395 (475)* x 155 x 220 mm
Gewicht: 12,7 kg