MCC102A40KTME54B

130B2837

MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 44A IP54
Schutzart: IP54
Nennleistung (200 - 240V): 7,5 kW
Nennleistung (380 - 440V): 22 kW
Nennleistung (441 - 500V): 22 kW
Nennleistung (525 - 550V): 18,5 kW
Nennleistung (551 - 690V): 22 kW
Max. Dauernennstrom: 44 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 37 W
Abmessungen HxBxT: 250x320x200 mm
Gewicht: 15,7 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 15.7 kg
Gewicht netto 15.7 kg
Volume 16 l
EAN 5710107609116

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality