MCC101A38KT3E20A
130B2448
Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 15 - 18,5 kW
Dauernennstrom: 38 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 180 W
Abmessungen HxBxT: 430 (486)* X 150 X 260 mm
Gewicht: 19,9 kg