MCC101A10KT3E20A
130B2444
Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 4 kW
Nennleistung (200 - 240V): 2,2 kW
Dauernennstrom: 10 A
Max. Ausgangsfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: 95 W
Abmessungen HxBxT: 268 (325)* X 90 X 205 mm
Gewicht: 7,1 kg