MCC101A4K5T3E20A
130B2441
MCC101 SINUSFILTER 4,5A IP20
Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 1,1 - 1,5 kW
Nennleistung (200 - 240V): 0,55 - 0,75 kW
Dauernennstrom: 4,5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: 70 W
Abmessungen HxBxT: 200 (260)* X 75 X 205 mm
Gewicht: 4,2 kg