MCC101A24KT3E00A
130B2412
Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 11 kW
Dauernennstrom: 24 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 150 W
Abmessungen HxBxT: 330 (377)* X 150 X 260 mm
Gewicht: 14,4 kg