MCC101A17KT3E00A
130B2411
Sinusfilter für FC 100, FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 5,5 - 7,5 kW
Dauernennstrom: 17 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 125 W
Abmessungen HxBxT: 268 (322)* X 130 X 205 mm
Gewicht: 7,8 kg