MCC101A8K0T3E00A

130B2408

Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 2,2 - 3 kW
Nennleistung (200 - 240V): 1,1 - 1,5 kW
Dauernennstrom: 8 A
Max. Ausgangsfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: Abmessungen HxBxT: 80 W
Gewicht: 268 (326)* X 90 X 205 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 4 kg
Gewicht netto 4 kg
Volume 4.969 l
EAN 5702427888302

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality