MCC101A75KT3E00A
130B2283
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 37 kW
Nennleistung (200 - 240V): 18,5 kW
Dauernennstrom: 75 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 350 W
Abmessungen HxBxT: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Gewicht: 50 kg