MCC101A48KT3E00A
130B2281
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 22 kW
Nennleistung (200 - 240V): 11 kW
Dauernennstrom: 48 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 270 W
Abmessungen HxBxT: 530 (667)* X 158 X 258 mm
Gewicht: 34 kg