AHF-DB-073-460-60-20-A

130B1760

Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
440 - 480V, P45K zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD < 5%.
Nennstrom: 73A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 440 - 480V (± 10%)
Netzfrequenz: 60Hz ± 5 %
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U < 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C…40° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 624 x 378 x 333
Gewicht: 96 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 96 kg
Gewicht netto 96 kg
Volume 79.804 l
EAN 5710107609994

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P45K) 45 KW / 60 HP

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P37K) 37 KW / 50 HP
(P45K) 45 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P37K) 37 KW / 50 HP
(P45K) 45 KW / 60 HP

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality