AHF-DA-096-400-50-20-A

130B1204

Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive, VLT HVAC Drive und VLT
AutomationDrive (HO), 400V, P55K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD 10%.

Nennstrom: 96A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 747 x 370 x 333 mm
Gewicht: 62kg

Produktdetails

Bruttogewicht 60 kg
Gewicht netto 60 kg
Volume 292.8 l
EAN 5710107611768

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P55K) 55 kW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P55K) 55 kW
(P45K) 45 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P55K) 55 kW
(P45K) 45 KW / 60 HP

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality