AHF-DA-055-400-50-20-A

130B1176

Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO), 400V, P30K,
zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD 10%.

Nennstrom: 55A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 460 x 330 x 242 mm
Gewicht: 42kg

Produktdetails

Bruttogewicht 37 kg
Gewicht netto 37 kg
Volume 292.8 l
EAN 5710107611911

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P30K) 30 kW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P30K) 30 kW
(P22K) 22 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P30K) 30 kW
(P22K) 22 kW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality