AHF-DA-034-400-50-20-A
130B1094
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, P18K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen, Oberschwingungsstrom
THiD 10%.
Nennstrom: 34A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 460 x 330 x 242 mm
Gewicht: 36kg