AHF-DA-029-400-50-20-A

130B1089

Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
400V, P15K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen, Oberschwingungsstrom
THiD 10%.

Nennstrom: 29A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 50Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C...45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 350 x 230 x 248 mm
Gewicht: 25kg

Produktdetails

Bruttogewicht 24 kg
Gewicht netto 24 kg
Volume 132 l
EAN 5710107612222

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP
(P11K) 11 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP
(P11K) 11 KW / 15 HP

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality