Schaltnetzteil 22 kW 690 V

130B0273

Produktdetails

Bruttogewicht 0.7 kg
Gewicht netto 0.7 kg
Volume 6.266 dm3
EAN 5710107576029

Printed Circuit Board (PCA)

Platinenbaugruppen Karte Schaltnetzteil SMPS

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Baugröße B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P22K) 22 kW

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Baugröße B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P22K) 22 kW

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Baugröße B2
DrivePro-Kategorie Ersatzteilkoffer
Empfohlenes Ersatzteil
Ersatzteil
Nennleistung (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Netzspannung (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) 3-Phasig

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Baugröße B2
Nennleistung 22 KW / 30 HP
Netzspannung (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) 3-Phasig

Allocate codes for sales

51

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality