Produktdetails

Bruttogewicht 0.7 kg
Gewicht netto 0.7 kg
Volume 6.186 l
EAN 5710107576043

Printed Circuit Board (PCA)

Platinenbaugruppen Karte Schaltnetzteil SMPS

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Baugröße B2
DrivePro-Kategorie Ersatzteilkoffer
Empfohlenes Ersatzteil
Ersatzteil
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Baugröße B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Baugröße B2
Nennleistung (P11K) 11 KW / 15 HP
Netzspannung (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) 3-Phasig

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Baugröße B2
Nennleistung 15 KW / 20 HP
Netzspannung (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) 3-Phasig

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality