Zubehör, Thermostate, Verpackungsmenge: 1

12500120

Messing-Fühlerhülse für Flexrohr Ø6,7

Produktdetails

Bruttogewicht 0.011 Kilogram
Gewicht netto 0.011 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5703466111543

 

Anwendung Cold store
Floor heating
Breite Paket [mm] 1 mm
Contain batteries No
Description Messing-Fühlerhülse für Flexrohr Ø6,7
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
Garantie [Jahr] 2
Höhe Paket [mm] 1 mm
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø6,7
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 4 mm
Typ Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality