Zubehör, Thermostate, Verpackungsmenge: 1

12500112

Fühlergehäuse M20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.02 Kilogram
Gewicht netto 0.02 Kilogram
EAN 5703435031025

 

Anwendung Cold store
Floor heating
Breite Paket [mm] 20 mm
Contain batteries No
Description Fühlergehäuse M20
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
Garantie [Jahr] 2
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung FÜHLERGEHÄUSE M20
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 95 mm
Typ Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality