Scrollverdichter, MLZ076T4LC9A

121L8655

Kältemittel: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 47 Kg
Gewicht netto 45.18 Kg
Volume 0.18 Cubic.mtr
EAN 5702428675673

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ076T4A
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 518 mm
Durchmesser [mm] 185 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 545 mm
Hubvolumen [cm3] 162.43 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.26 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 140 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number MLZ076T4LC9A
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 19.2 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 369 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41
Segmentnutzung Kühlung MT
Kältetechnik Hochtemperatur (HT)
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ MLZ076A
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 46 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 1.13
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 1.11
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 1.1
Zeichnungsnummer 0SR6167B-3
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4 Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 2.66 L
Ölreferenz 215PZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality