Scrollverdichter, MLZ021T4LP9A

121L8633

Kältemittel: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 34.01 Kilogram
Gewicht netto 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675789

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ021T4A
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 379 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 412 mm
Hubvolumen [cm3] 46.21 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 9.5 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number MLZ021T4LP9A
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor MLZ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 6.1 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 250 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentnutzung Kühlung MT
Kältetechnik Hochtemperatur (HT)
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ MLZ021A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 46 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 4.66
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 3.42
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 4.66
Zeichnungsnummer 0XC6300B-1
Zulassung CE
UKCA
UL
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.06 L
Ölreferenz 215PZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality