Scrollverdichter, MLZ015T5LP9A

121L8631

Kältemittel: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 31.84 Kilogram
Gewicht netto 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675796

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ015T5A
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 379 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 412 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 1.02
Hubvolumen [cm3] 33.77 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistung von Kondensator A 40 µF
Leistung von Kondensator B 145-175 µF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 60 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 19 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number MLZ015T5LP9A
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor MLZ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12.2 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 250 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentnutzung Kühlung MT
Kältetechnik Hochtemperatur (HT)
Spannung von Kondensator A [V] 370 V
Spannung von Kondensator B [V] 330 V
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ MLZ015A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240/1/50
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 46 cP
Zeichnungsnummer 0XC6300B-1
Zulassung CE
UKCA
UL
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 1.6
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.06 L
Ölreferenz 215PZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality