Scrollverdichter, MLZ030T4LC9B

121L8437

Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 43.05 Kilogram
Gewicht netto 41 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537456

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ030T4B
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 403 mm
Durchmesser [mm] 183 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50/60
Hubvolumen [cm3] 68.79 cm³
Höhe ab Bodenplatte [mm] 435 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5.44 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 60 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 13 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number MLZ030T4LC9B
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor MLZ
RLA 8.3 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 261 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Segmentnutzung Kühlung MT
Kältetechnik Hochtemperatur (HT)
Spannung von Kondensator A [V] 370 V
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ MLZ030B
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 46 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 2.6
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 2.61
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 2.65
Zeichnungsnummer 8590032
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.73 L
Ölreferenz 215PZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality