Scrollverdichter, MLZ019T5LP9B

121L8427

Kältemittel: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 32.55 Kilogram
Gewicht netto 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537357

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ019T5B
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 360 mm
Durchmesser [mm] 164 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 0.69
Hubvolumen [cm3] 43.51 cm³
Höhe ab Bodenplatte [mm] 393 mm
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistung von Kondensator A 70 µF
Leistung von Kondensator B 145-175 µF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 97 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 23 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number MLZ019T5LP9B
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor MLZ
RLA 14.7 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 231 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Segmentnutzung Kühlung MT
Kältetechnik Hochtemperatur (HT)
Spannung von Kondensator A [V] 370 V
Spannung von Kondensator B [V] 330 V
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ MLZ019B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 230 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240/1/50
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 46 cP
Zeichnungsnummer 8590030
Zulassung CE
UKCA
UL
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 1.51
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.14 L
Ölreferenz 215PZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality