Scrollverdichter, HRP025T4LP6

121L3088

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 31.29 Kilogram
Gewicht netto 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424541545

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description HRP025T4
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 379 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gasausgleich Keiner
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 413 mm
Hubvolumen [cm3] 33.77 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 30 A
Länge [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 7 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number HRP025T4LP6
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor HRP
Produktgruppe Hermetic compressors
RLA 4.5 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 250 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Technologie Scrollverdichter
Typ HRP025
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 6.72
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 6.72
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 4.95
Zeichnungsnummer 0XC6301B-2
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.06 L
Ölreferenz 160HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality