Scrollverdichter, HRP054T4LP6

121L1691

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 43.17 Kilogram
Gewicht netto 37 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702428405874

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description HRP054T4
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 422 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gasausgleich Keiner
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 455 mm
Hubvolumen [cm3] 72.76 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5.44 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 62 A
Länge [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 12.5 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number HRP054T4LP6
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor HRP
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 8 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 280 mm
Schauglasmontage KEINE
SCIP-Dossier Nr. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmentnutzung Klimatechnik
Technologie Scrollverdichter
Typ HRP054
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 68 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 2.3
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 2.3
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 2.3
Zeichnungsnummer 0XR6002B-2
Zulassung CCC
CE
UKCA
Ölablass KEINE
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.57 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality