Scrollverdichter, HCP120T4LC6
121L0398
Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Bruttogewicht | 48 Kilogram |
Gewicht netto | 44 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702424542047 |
Bruttogewicht | 48 Kilogram |
Gewicht netto | 44 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702424542047 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Breite [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 519 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gasausgleich | Keiner |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 545 mm |
Hubvolumen [cm3] | 162.4 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.26 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA | 140 A |
Länge [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Model number | HCP120T4LC6 |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 19.2 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 369 mm |
Schauglasmontage | KEINE |
SCIP-Dossier Nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 12 |
Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Viskosität [cP] | 68 cP |
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] | 1.13 |
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] | 1.11 |
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] | 1.1 |
Zeichnungsnummer | 0SR4103B-2 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | KEINE |
Ölfüllmenge [L] | 2.66 L |
Ölreferenz | 320HV |
Öltyp | PVE |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Breite [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 519 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gasausgleich | Keiner |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 545 mm |
Hubvolumen [cm3] | 162.4 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R407C |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.26 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA | 140 A |
Länge [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Model number | HCP120T4LC6 |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 19.2 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 369 mm |
Schauglasmontage | KEINE |
SCIP-Dossier Nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 12 |
Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Viskosität [cP] | 68 cP |
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] | 1.13 |
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] | 1.11 |
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] | 1.1 |
Zeichnungsnummer | 0SR4103B-2 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | KEINE |
Ölfüllmenge [L] | 2.66 L |
Ölreferenz | 320HV |
Öltyp | PVE |