Спіральний компресор, PSH030A4CLD

120H0938

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Нагрівання, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Product details

Вага брутто 82.25 Kilogram
Bага нетто 67.5 Kilogram
Об'єм 0.095 Cubic meter
EAN 5702424505677

 

Approval CE
UL
UKCA
Brand technique Scroll compressor
Capacity control Fixed speed
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Description PSH030-4
Discharge connection height [mm] 509 mm
Discharge connection pipe size [in] 7/8 in
Discharge connection size [in] 7/8 in
Drawing number 8560053a
Economizer No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Factory HP [bar] 0 bar
Factory LP [bar] 0 bar
Family PSH
Fitting standard ODF
Frequency [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Threaded
Glass torque [Nm] 50 N-m
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 400 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 440 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (with cable gland)
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.6 L
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 340 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 147 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximum Operating Current [MOC] 28 A
MCC 32 A
Model number PSH030A4CLD
Motor protection Internal overload protector
Mounting torque [Nm] 0 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Number of starts per hour [Max] 12
Oil charge [L] 3.3 L
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil reference 160SZ
Oil type POE
Packing format Industrial pack
Packing quantity 8
Phase 3
Power connections Screw 4.8 mm
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor PSH
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerant charge [kg] [Max] 7.9 kg
Refrigerants R410A
RLA 21.4 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP dossier no. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP dossier product name PSH019-039
Segment usage Heating
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Suction connection height [mm] 278 mm
Suction connection material -
Suction connection pipe size [in] 1 3/8 in
Swept volume [cm3] 133 cm³
Technology Scroll
Test dif [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 48.7 bar
Test LP [bar] [Max] 33.3 bar
Torque earth [Nm] 2 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type PSH030
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viscosity [cP] 32 cP
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] 0.92 Ohm
Вага упаковки [кг] 566 кг
Висота упаковки [мм] 750 мм
Довжина упаковки [мм] 1150 мм
Діаметр [мм] 245 мм
Загальна висота [мм] 543 мм
Код конфігурації Одинарний
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлений модуль Датчик температури нагнітання
Клапан упорскування рідини
Система оперативного контролю (OCS) встановлена в клемній коробці
нагрівач поверхневого піддона
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Тип з'єднання Паяний
Ширина упаковки [мм] 950 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality